概览

优势和特点

  • DS5000T具有32KB RAM
  • 系统内加载器硬件
  • 带有日期/时间实用程序的评估软件
  • 完整的DS5000/DS5000T文档
  • 主机PC软件

    要求

  • 具有至少128 KB可用内存的PC
  • DOS、Windows® 3.x或Windows95
  • RS-232端口
  • 施加于VCC和GND引脚的电源(+5V、GND)
  • 晶体(运行DS5000TK硬件)

产品详情

借助DS5000TK评估套件,用户可以快速配置DS5000T以在目标系统中工作,而无需详细了解DS5000引导加载程序接口的操作。DS5000TK评估套件不仅可用作DS5000或DS5000T的首次评估系统,而且还可在设计周期的整个原型制作阶段执行EPROM编程系统的等效功能。

它经过轻松修改后还可以与DS2250 (T)和DS2252T微控制器模块配合使用。

相关产品