概览
优势和特点
- 演示DS33Z11以太网传输芯片组的主要功能
- 板载DS2155 T1E1 SCT、DS3170 T3E3 SCT、变压器、BNC适配器和RJ48网络连接器以及终端匹配
- 提供硬件和软件模式支持
- 器件驱动器为T1、E1、T3以及E3模式提供自动配置
- 板上MMC2107处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33Z11、DS2155和DS3170寄存器组
- 所有DS33Z11接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
- LED指示信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态
- 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识
- 带5.0V墙上适配器的内置电源接口
产品详情
DS33Z11开发套件是一款易于使用的评估板,用于评估DS33Z11以太网传输串行链路器件。DS33Z11DK包含全部集成的以太网PHY和串行链路。串行链路包括收发器、变压器和网络连接。Maxim的ChipView软件随开发办一起提供,可在基于Windows®的PC上通过点击访问配置和状态寄存器。板载LED用于指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx和中断状态。
应用
- T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL或HDSL2/4以太网传输
- LAN扩展设备
- 透明LAN服务
相关产品
文档
-
DS33Z11DK: DS33Z11演示套件 Data Sheet1900/1/1PDF1M
-
DS33Z11DK Gerber File - Design Files2023/9/20ZIP5M
-
DS33RH11 Gerber Files2023/9/20ZIP5M