概览
优势和特点
- 演示DS28E84 DeepCover®耐辐射1-Wire安全认证器的特性
- 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
- 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E84和DS2476
- 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
- 完全兼容USB规范v2.0
- 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
- 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
- 便利的板载测试点和TDFN插座
- 根据申请提供评估软件
产品详情
DS28E84评估系统(EV系统)提供熟悉DS28E84特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28E84/DS2476、2片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为熟悉DS28E84和DS2476的特性提供了方便的用户界面。
应用
- 配件和外设安全认证
- 医疗耗材安全认证
- 医疗工具/附件识别和校准
- 安全引导或下载固件和/或系统参数
- 安全储存主机控制器的密钥
文档
-
DS28E84 Security User Guide2023/9/11
-
DS28E84EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/4ZIP305K