概览
优势和特点
- 评估DS2762锂电池监测器的功能,包括:- 温度测量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累积
- 温度和电流累计告警
- 信息存储
- 识别
- 过压/欠压保护
- 过流/短路保护
 
- 通过串口与运行Windows OS的PC连接
产品详情
利用DS2762K评估板可方便地对DS2762锂离子(Li+)电池监测器进行性能评估、软件开发和样机开发。评估板通过DS9123串口适配器和RJ-11电缆与PC相连。随评估板提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和可运行在Windows®下的评估软件。
DS2762K评估软件允许用户完全控制DS2762的各项功能。用户通过单独的控制标签能够访问所有EEPROM和RAM存储器、控制寄存器并实时更新所有监测数据。软件还具有数据记录功能,监测电池随时间的变化情况,电量计量算法可根据特定的电池特征改进剩余容量的计算。
评估板电路设计能够使DS2762提供精确的参数测量,允许DS2762禁止电池充电或放电,并为DS2762提供ESD保护。演示板将随时间不断完善,关于演示板的详细信息,请参考DS2762K CD ROM中的评估板数据资料。
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DS2762K: Li+电池监测器评估板 Data Sheet1900/1/1PDF471K