概览
产品详情
演示电路957是一款宽输入范围、3.3V / 3.0A输出同步降压-升压控制器,内置LTC3785。该电路旨在演示在降压-升压电源中使用此器件实现的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。其工作频率为500kHz,在2.7至10V输入电压范围内可产生3.3V稳压输出和3.0A电流。它适合便携式应用,占用面积仅0.36平方英寸。同步整流有助于获得高达96%的效率,具体取决于线路和负载。LTC3785提供电流限制和关断断开功能。它提供Burst Mode®工作模式,可在轻负载下实现高效率。
相关产品
文档
-
DC957A - Schematic2009/9/24PDF34K
-
DC957A - Demo Manual2009/9/24PDF1M
-
DC957A - Design File2009/9/24ZIP776K