概览

产品详情

演示电路893A是一款三路输出转换器,采用集成双通道300mA低压差线性稳压器(VLDO)的LTC3446 1A单芯片同步降压稳压器。DC893A具有2.9V至5.5V的输入电压范围,能够在降压输出和每个VLDO输出分别提供高达400mA和300mA的负载电流。DC893A的降压稳压器输出电压可以设置为低至0.8V,且双通道VLDO可以设置为低至0.4V。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)