概览
产品详情
演示电路878是一款1MHz同步升压DC/DC转换器,内置LTC3458LEDE。该演示板演示了集成1.7A开关的升压转换器,它可根据2V至5V的输入电压,提供5V和300mA至900mA输出。
此外还演示了输出断开和浪涌电流限制的优势。
相关产品
文档
-
DC878A - Schematic2009/9/24PDF24K
-
DC878A - Demo Manual2009/9/24PDF503K
-
DC878A - Design File2009/9/24ZIP477K