概览
产品详情
演示电路877是一款采用LTC3531-3.3的高效率同步降压-升压转换器。输入电压范围为1.8V至5.5V,使其非常适合单节锂离子、多节碱性或镍电池应用。当输入电压高于2.9V时,该转换器可提供200mA电流。
DC877内置采用6引脚ThinSOT小型封装的LTC3531-3.3。该转换器在Burst模式下工作,能够在各种负载电流下提供较高的转换效率。它可构建为具有较少元件的小型解决方案。其他特性包括电流限制、热关断和输出断开。
文档
-
DC877A - Schematic2009/9/24PDF15K
-
DC877A - Demo Manual2009/9/24PDF192K
-
DC877A - Design File2009/9/24ZIP458K