概览
产品详情
演示电路810是一款高效率降压-升压闪光LED驱动器,内置LTC3453和LXCL-PWF1 Lumileds Luxeon闪光灯LED。该板针对500mA (300ms) LED闪光电流或150mA恒定LED手电筒电流进行了优化,支持使用2.7V至4.2V输入电压的单节锂离子电池或三节AAA串联电池。LTC3453具有锂离子电池输入电压范围、高LED闪光电流和单独的手电筒模式电流设置、内部同步电源开关,只需极少的薄型外部元件并采用简单设计,使其成为空间受限的高效率蜂窝电话摄像头闪光灯应用的出色解决方案。DC810配有三个AAA串联电池,以仿真典型锂离子蜂窝电话电池的功能。
相关产品
文档
-
DC810A - Schematic2009/9/24PDF27K
-
DC810A - Demo Manual2009/9/24PDF453K
-
DC810A - Design File2009/9/24ZIP858K