概览
产品详情
演示电路 806A 采用 LTC1867 8 通道 16 位 ADC。LTC1867 可以通过软件针对单极 0V 至 4.096V 或双极 ±2.048V 输入范围进行编程。8 通道多路复用器可针对 8 个相对于地的单端输入、7 个相对于 COM/CH7 引脚的单端输入、4 个差分输入或这些输入的任意组合进行编程。
相关产品
文档
-
DC806A - Schematic2009/9/24PDF26K
-
DC806A - Demo Manual2012/6/6PDF207K
-
DC806A - Design File2009/9/24ZIP249K