概览
产品详情
演示电路797是一款恒频同步降压-升压转换器,内置采用3mm × 3mm DFN-10封装的LTC3440EDD。输入电压范围为2.5V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。针对2.7V的较小输入电压,该转换器可提供高达600mA的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.5V至5.25V范围内的不同输出电压。
文档
-
DC797A - Schematic2009/9/24PDF29K
-
DC797A - Demo Manual2009/9/24PDF281K
-
DC797A - Design File2009/9/24ZIP589K