概览
产品详情
演示电路762是一款350mA、1W同步升压白光LED驱动器,内置LTC3490和Lumileds Luxeon LED。LT3490的输入电压范围为1V至3.4V;但是,该演示板的工作电压范围为1.8V至3.5V。该电路板配备两节AA碱性电池单元,放在PCB背面上的电池组中。LED支持电压范围为2.8V至4V。其他特性包括低电池电量输出检测和模拟调光控制。LT3490采用简单的设计,提供低静态电流,只需极少的外部元件,使其成为空间受限的~1W闪光或便携式LED驱动器解决方案的理想选择。
相关产品
文档
-
DC762A - Schematic2009/9/24PDF22K
-
DC762A - Demo Manual2009/9/24PDF162K
-
DC762A - Design File2009/9/24ZIP554K