概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

演示电路726用于评估ADI可编程振荡器IC,LTC6903和LTC6904。DC726A-A内置采用8引脚MSOP封装的LTC6903 IC。LTC6903是一款1kHz至68MHz振荡器,可通过与SPI串行协议兼容的3线数字接口进行编程。DC726A-B内置采用8引脚MSOP封装的LTC6904 IC。LTC6904是一款1kHz至68MHz振荡器,可通过与I2C串行协议(Philips Corp.商标)兼容的3线数字接口进行编程。

文档

硬件 (1)

控制器板