概览
产品详情
演示电路 700 是一款采用 LTC3428EDD 的 2.4MHz、双相升压型 DC/DC 转换器。该演示板演示了一款双相 DC/DC 升压转换器,该转换器具有一个 2A 开关 (每相),能够提供 5V/2A 或 3.3V/1.5A 输出。该电路演示了在 2.4MHz 有效开关频率下双相架构所具备的优势。相关产品
文档
-
DC700A - Schematic2009/9/24PDF70K
-
DC700A - Demo Manual2009/9/24PDF413K
-
DC700A - Design File2009/9/24ZIP531K