概览
产品详情
演示电路663是一款2相双通道同步高效率降压DC/DC转换器,内置LTC3736EUF控制器。LTC3736具有Burst工作模式(轻负载下)。该演示板在2.7V至8V输入电压范围内工作,提供2.5V (5A)和1.8V (5A)输出。
相关产品
文档
-
DC663A - Schematic2009/9/24PDF31K
-
DC663A - Demo Manual2009/9/24PDF191K
-
DC663A - Design File2009/9/24ZIP640K