概览
产品详情
演示电路662是一款内置LT1933的单芯片降压型DC/DC开关转换器,采用TSOT-23-6封装。该板经过优化,可提供3.3V输出,负载电流高达500mA,需要4.5V至36V的输入电压。
相关产品
文档
-
DC662A - Schematic2009/9/24PDF49K
-
DC662A - Demo Manual2009/9/24PDF178K
-
DC662A - Design File2009/9/24ZIP537K