概览
产品详情
演示电路561是一款大电流降压型PolyPhaseTM转换器,内置LTC3731三相同步降压控制器。输入电压范围是10V至14V,输出为1.5V。DC561A-A可使用12相降压电路提供高达180A的输出电流,而DC561A-B是一款6相降压转换器,输出电流高达90A。DC561A-A和DC561A-B演示电路均提供可选的VID控制器电路,用于输出电压编程。
相关产品
文档
-
DC561A - Schematic2009/9/24PDF190K
-
DC561A - Demo Manual2009/9/24PDF1M
-
DC561A - Design File2009/9/24ZIP2M