概览
产品详情
演示电路544内置LT1934和LT1934-1宽输入范围微功耗降压开关稳压器。DC544中有两个开关稳压器电路,在250mA输出下将4.5V至34V输入电压范围转换为3.3V或5V(跳线可选)的LT1934ES6电路,以及设计用于相同输入和输出电压但具有较低50mA负载电流的LT1934ES6-1电路。针对5V输出工作电压,输入电压范围为6.5V至34V。
相关产品
文档
-
DC544A - Schematic2009/9/24PDF42K
-
DC544A - Demo Manual2009/9/24PDF226K
-
DC544A - Design File2009/9/24ZIP458K