概览
产品详情
演示电路519是一款采用LT1940的1.1MHz双路降压型DC/DC开关转换器。LT1940具有快速开关速度、两个1.6A内部电源开关和宽输入电压范围。该演示板集成两个电路以演示单片双路降压转换器在大电流下可实现的小空间和单个IC以及IC的通用性和较大功率输出。演示最小尺寸的电路从4.8V至14V输入生成3.3V(电流高达1A)和1.8V(输出电流高达1A)电压。更大、更通用的电路从单独的6.8V至25V输入生成5V(电流高达1.4A)和3.3V(输出电流高达1.4A)电压。两个电路彼此完全隔离,可以同时或独立运行。
文档
-
DC519A - Schematic2009/9/24PDF29K
-
DC519A - Demo Manual2009/9/24PDF561K
-
DC519A - Design File2009/9/24ZIP715K