概览
产品详情
演示电路438是一款三相、单路输出同步降压转换器,内置LTC3731CG。该电路可用于台式电脑和服务器、笔记本电脑和其他高输出电流DC/DC转换器。输出电压可配置为2.5V或1.8V,最大负载电流为60A。DC438的输入电压范围为9V至14V。
相关产品
文档
-
DC438A - Schematic2009/9/24PDF137K
-
DC438A - Demo Manual2009/9/24PDF407K
-
DC438A - Design File2009/9/24ZIP1M