概览
产品详情
演示电路395A是一款低噪声、电荷泵白光LED驱动器,内置LTC3202。LTC3202是一款小数电荷泵LED驱动器,采用2.7V至4.5V(3.3V标称电压)电源供电,提供高达125mA的LED电流。该演示板内置6个并联的白光LED,每个LED提供约20mA的电流。
控制引脚D0和D1可设置内部2位DAC值,以便调整LED电流以控制LED亮度。
相关产品
文档
-
DC395A - Schematic2009/9/24PDF15K
-
DC395A - Demo Manual2009/9/24PDF115K
-
DC395A - Design File2009/9/24ZIP434K