概览
产品详情
演示电路 DC3151A 是一款非同步升压加双同步降压电源,并采用 LTC7811。该演示电路设计用于由 9.5V 升压输出供电的两个 (5V/10A 和 3.3V/7A) 降压输出。得益于此,降压输出能够在从 4.5V 到 36V 的宽输入电压范围内保持稳压,适合于汽车或其他由电池供电的应用。而且,演示电路采用了嵌入式布局,即,主降压电路元件插入一个面积为 ¾" x 1½" 区域内,而主升压电路的面积为 ¾" x 1¾"。LTC7811 的封装形式为带裸焊盘的 40 引脚 QFN。
该电路板的主要特性包括轨道跟踪(仅限降压通道)、一个内部 5V 线性偏置稳压器、每个输出的独立工作引脚、一个 PGOOD 信号(仅限 CH1)、电池监视器和一个允许转换器在 CCM 模式下工作的模式选择器、脉冲跳过或 Burst Mode 操作。展频模式可用于改善 EMI。可与外部时钟同步。
LTC7811 数据手册提供了该套件及其运行和应用信息的完整说明。必须将该数据手册与本演示电路 3151 快速启动指南配合阅读。
文档
-
DC3151A - Schematic2021/7/19PDF168 K
-
DC3151A - Demo Manual (Rev. 0)2021/7/19PDF1 M
-
DC3151A - Design Files2021/7/19ZIP1 M