概览
产品详情
演示电路3021A显示了10A、1V固定输出、同步降压型Silent Switcher®2 LTC3310S-1作为2MHz、3.3V至1.0V、10A的降压型稳压器工作。LTC3310S-1的工作频率范围为500kHz到5MHz。LTC3310S-1是一款紧凑型、超低辐射、高效率且高速的同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至低点。LTC3310S-1具备有源电压定位 (AVP)功能,其中输出电压取决于负载电流。在轻载条件下,输出电压被调节到高于标称值。在满载条件下,输出电压被调节到低于标称值。直流负载调整经过了调节,以改善瞬态性能,并降低输出电容要求。
DC3021A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为2MHz,但可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT连接到VIN,将MODE/SYNC引脚设置为输入,允许LTC3310S-1通过外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可将模式设置为脉冲跳跃模式,而将MODE/SYNC引脚连接到GND,则可将模式设置为强制连续模式。
DC3021A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关该板的EMI性能,请参阅演示手册的“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。
LTC3310S/LTC3310S-1数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与DC3021A演示手册配合阅读。LTC3310S-1采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。
文档
-
DC3021A - Schematic2021/4/6PDF125K
-
DC3021A - Demo Manual (Rev. 0)2021/4/6PDF1 M
-
DC3021A - Design Files2021/4/6ZIP4 M