概览
产品详情
DC2914A展示LTC4238高功率热插拔控制器。LTC4238适用于12 V、24 V和48 V系统,并配有SOA定时器、可扩展COMM引脚和各种工作模式等高级功能。该板具有三种变体,以展示LTC4238的三种不同级的启动拓扑。DC2914A-A展示48 V、1.5 kW应用的并行工作模式。DC2914A-B演示48 V、2.5 kW稳压输入应用的低应力级启动模式。DC2914A-C展示具有SOA计时器的高应力级启动模式,适用于大输入步进的48 V、2.5 kW应用。板载LED指示输入、输出以及电源良好信号的状态以及任何故障(如果存在)。整个电路遵循高电压布局规则,以实现出色的长期产品可靠性。
相关产品
文档
-
Hot Swap Controllers2023/8/2PDF0 M
-
DC2914A - Schematic2020/7/30PDF93 K
-
DC2914A - Demo Manual (Rev. 0)2020/7/30PDF428 K
-
DC2914A - Design Files2020/7/30ZIP2 M