概览
产品详情
演示电路 2839A 是采用 LTC6115 的高电压、高端电流检测电路。该电路可测量高达 100V 和 2A 的输入。此演示板可以作为扩展板连接到 Linduino®,并附有 Linduino 草图。电流检测通道的增益可通过跳线设定为 5V/A (100V/V) 或 2.5V/A (50V/V),而电压检测通道的增益可利用跳线进行选择,以实现单位增益或 2V/V。
DC2839A 包含一个 4 端子 50mΩ 检测电阻器,其尺寸适用于较大且额定功率较高的器件。如果不能提供高电流,则可使用跳线选择一个 1:1000 电阻分压器,以提供仿真的 mV 级输入差动电压。
可对电压检测和电流检测进行配置,以测量同一个输入或各个单独的输入。
需要使用一个 5V 至 100V 的外部电源作为输入和电流检测电源。当 DC2839A 用作 Linduino 扩展板时,电压检测电源可以是一个 2.7V 至 5.5V 外部电源,也可以从 Linduino (DC2026C) 板获取。一个能够在 100V 电压下吸收高达 2A 电流的可选电子负载也可用作电流检测的输入。提供了用于输入和输出的转台,以及至 Linduino 之板载 ADC 输入的 Linduino 扩展板连接器。
文档
-
DC2839A Schematic2019/4/11PDF282 K
-
DC2839A Demo Manual2019/4/11PDF451 K
-
DC2839A Design Files2019/4/11ZIP1 M