概览
产品详情
演示电路2824A-A是一款单输出降压型转换器,具有4.5V至20V输入电压范围,采用集成PMBus接口的25A单芯片同步降压转换器LTC7131-1。输出电压可在0.4V至4V范围内调节,转换器可提供最大25A负载电流。
DC2824A-A上电至默认设置,并基于配置电阻器供电,无需任何串行总线通信,从而可轻松评估DC/DC转换器。
如需全面了解该器件的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上,并使用ADI公司的USB转PMBus加密狗DC1613A连接到该板。
用户借助LTpowerPlay,可监控故障状态,并实时遥测输入和输出电压、输入和输出电流以及内部IC芯片温度。可编程参数包括器件地址、输出电压、开/关控制以及对输出过压和输出过流的故障响应。
LTC7131-1数据手册提供完整的器件、运行和应用信息,必须配合DC2824A-A快速入门指南一起阅读。
相关产品
文档
-
DC2824A - Schematic2022/2/17PDF159 K
-
DC2824A - Demo Manual (Rev. 0)2022/2/18PDF2 M
-
DC2824A - Design Files2022/2/17ZIP6 M