概览

产品详情

演示电路2798A是一款高压双相单输出升压转换器,具有10V至16V输入电压范围。输出电压可在VIN至48V范围内调整。输出可提供最大10A负载电流。该演示板集成了LTC7841控制器,这是一款60V双相单输出升压控制器,具有数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTC7841数据手册。

DC2798A上电至默认设置,并根据串行总线通信命令产生功率。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

相关产品