概览
产品详情
演示电路 2781A 是采用 LT8316 的非隔离型降压转换器。该演示板输出 12V 并保持严紧的调节性能,负载电流范围为 10mA 至 0.2A。DC2781A 经过优化,可在 19V 至 600V 的宽 DC 输入电压范围内工作。输出电压准确度在整个输入电压和负载范围内保持在 ±1% 以内。
LT8316 是一款高电压反激式控制器,它能够在不需要隔离的情况下实现高电压降压转换器。非隔离型降压转换器是一种比反激式转换器尺寸更小、成本更低的解决方案。
准谐振边界模式操作可改善负载调整。LT8316 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去除了四个引脚以满足高压引脚间隔要求。
LT8316 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与 DC2781A 演示手册配合阅读。
文档
-
DC2781A - Schematic2019/4/11PDF26 K
-
DC2781A - Demo Manual2019/4/11PDF1 M
-
DC2781A - Design Files2019/4/11ZIP1 M