概览
产品详情
演示电路 DC2744 是一款采用 LTC7840 恒频电流模式升压控制器的两级 DC/DC 升压型转换器。DC2744A 的输入电压范围为 9V 至 36V。第一级升压会生成 48V 的 VOUT1。第二级升压会采用该 48V 输入并以 0.7A 的负载电流提供 240V 输出。150kHz 恒频运行可产生小巧而高效的电路。该转换器可在宽负载范围内提供高输出电压精度 (典型值为 ±3%),而无最小负载要求。可轻松地修改该演示电路,以生成不同的输出电压。
DC2744 具有小的电路尺寸。它是一款具成本效益的高性能解决方案,适用于需要高升压比和高输出功率的应用。
相关产品
文档
-
DC2744A Schematic2018/8/30PDF99 K
-
DC2744A Demo Board Manual (Rev. 0)2018/8/30PDF629 K
-
DC2744A Design Files2018/8/30ZIP2 M