概览
产品详情
演示电路 DC2681A-A 采用 LTM4645EY,后者是一款 25A 高效率、开关模式降压型电源 µModule® 稳压器。输入电压范围为 6V 至 15V。如需在 4.7V 至 6V 的输入电压范围内使用 DC2681A-A,请将 INTVCC 连接到 SVIN (将 R22 从 OPT 变更为 0Ω),将 DRVCC 连接到 VIN (将 R21 从 0Ω 变更为 OPT,将 R28 从 OPT 变更为 0Ω)。输出电压范围为 0.6V 至 1.8V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,有必要进行降额处理。DC2681A-A 提供 TRK/SS 引脚,可以让用户设置输出跟踪或软启动周期。在重负载条件下,该板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择脉冲跳跃模式 (对于噪声敏感型应用) 或突发模式操作 (对于那些对噪声不太敏感的应用)。L、LT、LTC、LTM、µModule、Linear Technology 和 Linear 标识是 ADI 公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产权。电路板照片。使用 MODE_PLLIN 引脚还可使 LTM4645 同步至一个外部时钟信号 (介于 400kHz 和 800kHz 之间)。DC2681A-A 允许为 LTM4645 选择内部和外部补偿电路。将 PHASMD 引脚连接至不同的电压可在 MODE_PLLIN 和 CLKOUT 之间产生某些相位差。在处理或修改演示电路 DC2681A-A 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4645 数据手册。相关产品
文档
-
DC2681A-A Schematic2019/2/25PDF40 K
-
DC2681A-A Demo Manual2019/4/1PDF672K
-
DC2681A-A - Design File2019/2/25ZIP1 M