概览
产品详情
演示电路2598A是一款60V 2MHz同步降压-升压控制器,内置LT8390A。它接受4V至24V的输入电压(瞬态电压高达60V),并可在电流高达4A时调节12V输出。DC2598A具有适合4开关降压-升压控制器的高效率、2MHz开关频率和高速。该器件具有PGOOD标志、短路故障保护、ISMON电流监控输出信号和展频(SSFM)或频率同步特性。
相关产品
文档
-
DC2598A - Schematic2017/7/20PDF39K
-
DC2598A - Demo Board Manual2017/7/20PDF448K
-
DC2598A - Design Files2017/7/20ZIP1M