概览
产品详情
演示电路2595A是一款高压、双路输出降压型同步降压转换器,内置60V双相电流模式控制器LTC3889EUKG。LTC3889具有PMBus接口和电源系统管理功能。
DC2595A将分立MOSFET用作功率级。此演示板的输入范围为36V至54V,且默认输出为12V/20A (VOUT0)和24V/20A (VOUT1)。DC2595A还集成了板载动态负载电路,用户能够轻松评估瞬态性能。
请注意,DC2595A默认通过R168将VOUT0 (12V)连接到LTC3889 EXTVCC引脚。因此,可通过在LTpowerPlay®中将DRVSET设置为0、1或2来将DRVCC调整为6.3V、7.4V或9V。如果想要将VOUT0调整为高于12V的电压,首先必须移除R168以免损坏IC。
DC2595A上电至默认设置,并根据配置电阻或NVM产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估LTC3889的DC/DC转换器性能。为了充分发掘器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay下载到PC上并使用LTC公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。
文档
-
DC2595A - Schematic2019/2/11PDF426 K
-
DC2595A Demo Manual2019/2/11PDF1 M
-
DC2595A - Design Files2019/2/11ZIP4 M