概览
产品详情
演示电路DC2566A针对评估LTC5553无源双平衡混频器进行了优化。RF端口在3GHz至20GHz范围内宽带匹配,仅需0dBm驱动电平的内部LO放大器在1GHz至20GHz范围内宽带匹配至50Ω,具有10dB回波损耗。单端IF输出在500MHz至9GHz范围内宽带匹配。LTC5553可用于上变频和下变频应用。
文档
-
DC2566A - Schematic2017/5/22PDF36K
-
DC2566A - Demo Manual2017/5/22PDF197K
-
DC2566A - Design Files2017/5/22ZIP992K