概览
产品详情
演示电路2558A是一款高电压开关降压型稳压器、锂离子电池充电器和备用电源管理器。它基于LTC4091并提供以下功能:具有7.5V-36V(60V最大绝对值)输入范围和输出电压跟踪电池单元电压的2A降压型稳压器、具有可选4.1V或4.2V最大充电电压的全功能电池充电器,以及用于电池单元的电源路径管理器。输出电压严格限制为4.45V。外部NTC温度传感器提供可选温度保护。
相关产品
文档
-
DC2558A - Schematic2017/8/21PDF96K
-
DC2558A - Demo Manual2017/8/21PDF561K
-
DC2558A - Design Files2017/8/21ZIP2M