概览
产品详情
演示电路2527A-B具有双通道10A或单通道20A高效率、开关模式降压功率μModule稳压器LTM4646EY。输入电压范围为4.5V至20V。具有CPWR偏置时的输入电压可低至2.375V。输出电压范围为0.6V至5.5V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。DC2527A-B提供TRACK/SS引脚,用户可以设置输出跟踪或软启动周期。在重载条件下,该板在连续导通模式下工作。要在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN跳线可选择断续导通模式。MODE_PLLIN引脚还可以使LTM4646与外部时钟信号(300kHz和1.3MHz之间)同步。DC2527A-B可以为LTM4646选择内部和外部补偿电路。将PHASMD引脚连接至不同的引脚可以产生某些CLKOUT和Channel2相位。在使用或修改演示电路DC2527A-B之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4646数据手册。
相关产品
文档
-
DC2527A Schematics2018/2/22PDF59K
-
DC2527A - Demo Board Manual2018/2/22PDF792K
-
DC2527A - Design Files2024/4/15ZIP1 M