概览

产品详情

DC2509A 开发平台是一款多用途能量收集演示板,其能够接受太阳能、热能和压电式能量源或任何高阻抗 AC 或 DC 电源。该演示板包含 4 个由以下能量收集 (EH) IC 组成的独立电源电路:


  • LTC3106 – 具 PowerPath™ 和 1.5μA 静态电流的 300mA 低电压降压-升压型转换器
  • LTC3107 – 超低电压能量收集器和主电池寿命延长器
  • LTC3330 – 具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
  • LTC3331 – 具能量收集电池充电器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
  • LTC2935-2 – 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器

 

文档