概览
产品详情
演示电路 DC2448A-A 采纳PolyPhase®设计,其采用了 LTM®4636EY ,后者是一款 40A高效率、开关模式型电源μModule®稳压器。输入电压范围为 4.7V 至 15V。当 VIN< 5.5V时,通过R1 = 0Ω将PVCC短接到VIN,设定 R3 = 0Ω 并去掉 R2。输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。DC2448A-A 能提供 80A 的标称输出电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT和热条件,需要进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择跳脉冲模式 (在对噪声敏感的应用中) 或突发模式(Burst Mode®)操作 (在对噪声不太敏感的应用中)。MODE_PLLIN引脚还可以使 LTM4636 同步至一个外部时钟信号。两个相位之间的相移为 180°。DC2448A-A 可以为 LTM4636 选择内部和外部补偿电路。在使用或修改演示电路 DC2448A-A 之前,必须结合此演示手册阅读 LTM4636 数据手册。
相关产品
文档
-
DC2448A - Schematic2018/6/6PDF198 K
-
DC2448A - Demo Manual2018/6/6PDF845 K
-
DC2448A - Design Files2018/6/6ZIP10 M