概览
优势和特点
- 可选的轻负载工作模式:
- FCM
- 脉冲跳跃 (HV) 和突发模式 (Burst Mode) 操作 (LV)
- 突发模式操作
- PLLIN 引脚以用于在 1MHz 至 3MHz (对于 HV 转换器,则为 166kHz 至 500kHz) 范围内同步 LV 稳压器
- 看门狗电路
- TEMP 引脚以用于监控 LTC3372 的结温
- 用于 HV 转换器的 PGOOD 引脚和用于 LV 稳压器的 RST 引脚
产品详情
演示电路 2419A 在多输出降压型转换器中采用 LTC3372。LTC3372 的控制器部分驱动一个高输出电压 (HV) 降压型转换器,该转换器具有 6V 至 60V 的输入电压范围。其输出电压 (VOUT_HV) 标称值为 5V,但可以通过 VOUTPRG 引脚配置为 5V 或 3.3V。VOUT_HV 为可配置降压型稳压器提供电源。该稳压器提供四个标记为 VOUT1-4 的低电压 (LV) 输出。这些输出分别为 1.2V/2A、1.8V/2A、2.5V/2A 和 3.3V/2A。在 VOUT1-4 上具有满负载的情况下,当 VOUT_HV 配置为 5V 时,它可以为外部负载提供 6A 电流。当 VOUT1-4 上没有负载时,VOUT_HV 能为外部负载提供 10A 电流。
LV 降压型稳压器包含 8 个可布置在多达 4 个通道中的功率级。DC2419A 上的 LV 稳压器针对四个通道进行设置 (每个通道两个功率级)。通过修改,可以将 LV 降压稳压器设置为 8 种不同的配置。
如果 VOUT_HV 设置为 3.3V,那么提供 3.3V/2A 的 VOUT4 将处于压差状态。该电源轨将需要一个外部输入电压以保持稳定。
LV 电源轨的工作频率为 2MHz,HV 转换器的工作频率为该频率的 1/6 (即 333kHz)。由于 LV 电源轨具有高频率,因而允许使用 4mm × 4mm 电感器。HV 转换器的功率级由 60V 额定雪崩电压 MOSFET 和一个 2.2μH 10mm × 10mm 电感器组成。一个 4mΩ 分立检测电阻器用于检测电流。
LTC3372 的低 IQ 电流可在轻负载下提供高效率。当 VOUT_HV 提供 5V 标称电压时,在 1mA 负载以及 12V 输入时其突发模式 (Burst Mode®) 效率为 90.3%。当 HV 转换器关闭时,它仅从 12V 输入吸收 27μA 电流。
LTC3372 数据手册提供了完整的 IC 工作原理说明和应用信息。必须将数据手册与快速入门指南配合起来阅读。
相关产品
文档
-
DC2419A - Schematic2018/7/3PDF46 K
-
DC2419A - Demo Board Manual (Rev. 0)2018/7/16PDF3 M
-
DC2419A - Design Files2018/7/3ZIP5 M