概览

产品详情

演示电路2418A旨在演示集成双向断路器的LTC4368 100V欠压(UV)、过压(OV)和反向保护控制器的性能。

LTC4368保护电路不受两个方向的过流和输入电压的影响,输入电压可能太高、太低或是负数。LTC4368控制两个背靠背连接外部MOSFET的栅极电压,以确保仅当无电压或电流故障时才将负载连接至输入电源。OV和UV保护等级通过OV和UV引脚上的阻性分压器进行调整。通过置位SHDN引脚上的低信号使能MOSFET,并将控制器置于低电流关断状态。当控制器处于关断模式或输入电压不在UV或OV窗口范围内,或负载电流超过保护等级或输入电压低于欠压闭锁(1.8V至2.4V)时,FAULT引脚置位。

发生正向过流故障后,LTC4368将锁定电源或在用户可调延迟后重试。反向过流故障等待输出降至输入100mV以下以便重新连接负载电源。

LTC4368可承受-40V至100V之间的直流电压,工作电压范围为2.5V至60V。

DC2418A包括LTC4368控制器、两个背靠背连接功率MOSFET、电流检测电阻、三个跳线和三个LED以指示输入和输出电压以及FAULT引脚信号。