概览
产品详情
演示电路2365A突出显示了LTC2358系列缓冲输入ADC。LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333均为集成前端缓冲器的低噪声、高速、16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。这些ADC可接受宽共模范围。这些ADC具有毫伏输入和高CMRR,能够直接连接到各种传感器,而不会影响测量精度。该演示手册针对LTC2358-18,但适用于该系列中的所有器件,唯一区别在于位数、通道数和最大采样速率。LTC2358-18具有灵活的SoftSpan™接口,允许对每个通道上的输入电压范围进行转换控制。内部2.048V基准电压和2X缓冲器可简化基本操作,同时外部基准电压源可用于增加ADC的输入范围和SNR。
文档
-
DC2365A - Schematic2017/4/24PDF122K
-
DC2365A - Demo Manual2017/5/2PDF1M
-
DC2365A - Design Files2017/4/24ZIP2M