概览
产品详情
演示电路2285A具有两个高功率高性能升降压LT8705A转换器,采用主从配置工作。该电路采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。演示板的输入范围为36V至75V。输出针对48V (18A)进行优化,且输出限流设置为20A。如果降低负载电流,该电路将采用低于36V的输入电压工作。
相关产品
文档
-
DC2285A - Schematic2017/8/4PDF91K
-
DC2285A - Design Files2017/8/4ZIP2M
-
DC2285A - Demo Manual2017/8/4PDF368K