概览
产品详情
演示电路 2268A-H 是紧凑型 1.5 英寸 × 1.2 英寸 PCB 占板面积的高效率、高密度、双路 25A 开关模式降压型电源。该演示电路采用了 LTM4650-1 µModule® 稳压器。输入电压范围为 4.5V 至 15V。输出电压可编程范围为 0.6V 至 1.8V。DC2268A-H 每个通道可提供高达 25A 的最大电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT和热状况,必须进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该演示板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,电阻器跳线 (R1/R2) 选择脉冲跳跃模式 (对于噪声敏感型应用)或突发模式 Burst Mode® 操作(对于噪声敏感度较低的应用)。使用任选的跳线电阻器可将两个输出并联连接,以实现单路 50A 输出解决方案。该演示板使用户可通过TRACK/SS 引脚设置其输出的斜坡上升和斜坡下降方式。远端输出电压采样可用于改善负载点上的输出电压调节性能。在对噪声敏感的应用中,任选的输入电感器 L1 可降低 EMI 噪声。DC2268A 可容易地插入边缘连接器以进行测试和调试。由于拥有这些特性并可提供紧凑型 16mm × 16mm × 5.01mm BGA 封装,因而使得 LTM4650-1 非常适用于许多高密度负载点调节应用。在处理或修改 DC2268A-H 时,必须结合本演示手册阅读 LTM4650-1 数据手册。相关产品
文档
-
DC2268A - Schematic2016/3/31PDF65K
-
DC2268A-H - Demo Manual2019/3/27PDF1 M
-
DC2668A-H - Design Files2019/3/27ZIP4 M