概览
产品详情
演示电路2222A内置LTC®2500-32、LTC2508-32和LTC2512-24 ADC。LTC2500-32、LTC2508-32和LTC2512-24均为集成可配置数字均值滤波器的低功耗、低噪声、高速32位/24位SAR ADC,采用2.5V单电源供电。下文针对LTC2508-32,但适用于所有器件,主要区别在于采样速率和位数。DC2222A演示了LTC2508-32配合使用DC590或DC2026 QuikEval™和DC890 PScope™数据采集板的直流和交流性能。使用DC590或DC2026演示直流性能,如峰峰值噪声和直流线性度。如需精密采样速率或演示交流性能,如SNR、THD、SINAD和SFDR,请使用DC890。DC2222A旨在说明此ADC的推荐接地、元件布置和选择、布线和旁路。
文档
-
DC2222A - Schematic2016/12/14PDF237K
-
DC2222A - Demo Manual2017/1/16PDF766K
-
DC2222A - Design Files2016/12/14ZIP2M