概览

产品详情

演示电路 2202A 是一款具有展频 (SSFM) 特性的 42V、5A 微功耗同步降压型 Silent Switcher®内置 LT8640。该演示板设计提供 5V 输出和 5.7V 至 42V 的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8640 是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成功率开关,同时提供所有必需的电路功能,缩减了组件数量和解决方案尺寸。特殊 Silent Switcher 架构较大限度地减少了 EMI/EMC 辐射。可选展频模式可以进一步改善EMI/EMC性能。Burst Mode® 操作中的超低 2.5μA 静态电流可在极轻负载下实现高效率。40ns 的最短快速导通时间在高频率下可从高电平 VIN 转换为低电平 VOUT。