概览
产品详情
演示电路 2122A 是一款采用 LTC3859AL 的三输出同步升压/双输出降压电源。该演示电路针对由 10V/7A 升压输出供电的两个降压输出(5V/5A、8.5V/3A)设计。得益于此,降压输出能够在从 4.5V 到 36V 的宽输入电压范围内保持稳压,适合于汽车或其他由电池供电的应用。而且,演示电路采用了嵌入式布局,即主降压电路组件插入一个面积为 0.75 x 1.5 英寸区域内,而主升压电路的区域为 0.75 x 1.75 英寸。LTC3859AL 的封装形式为带裸露焊盘的 38 引脚 QFN 封装。
文档
-
DC2122A - Schematic2014/3/7PDF104K
-
DC2122A - Demo Manual2014/3/7PDF411K
-
DC2122A - Design Files2014/3/7ZIP4M