概览
产品详情
演示电路2110A是一款单芯片降压转换器,内置LT8631。在400kHz开关频率下,该演示板通过6.5V至100V输入可提供5V输出。宽输入范围使其适合调整各种类型输入源功率,包括汽车、工业系统和电信电源。LT8631是一款紧凑、高效的同步单芯片降压型开关稳压器。LT8631中内置电源开关、补偿元件和其他必要电路,尽可能减少了外部元件数量并简化了设计。
文档
-
DC2110A - Schematic2015/9/3PDF31K
-
DC2110A - Demo Manual2015/9/3PDF802K
-
DC2110A - Design Files2015/9/3ZIP955K