概览
产品详情
演示电路DC2061是一款2相DC/DC同步升压转换器,内置LTC3784恒频电流模式同步升压控制器。DC2061A在6V至60V输入电压范围内工作,产生48V输出,并提供3A至12A的输出电流,如图3所示。150kHz(输出频率为2 • 150kHz)恒频工作可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。
相关产品
文档
-
DC2061A - Schematic2014/4/1PDF77K
-
DC2061A - Demo Manual2014/4/1PDF397K
-
DC2061A - Design Files2014/4/1ZIP3M