概览
产品详情
演示电路1877A是一款500mA输出DC/DC电源,内置LTC3630A(DFN封装),具有4V至76V输入电压范围。LTC3630A采用高效率突发工作(Burst Mode®)模式且包括内部高低端开关。该板提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。LTC3630A具有内部软启动功能以及增加软启动时间配置。
文档
-
DC1877A - Schematic2015/1/19PDF30K
-
DC1877A - Demo Manual2015/1/19PDF250K
-
DC1877A - Design File2015/1/19ZIP566K