概览
产品详情
演示电路1868A是一款采用LTM8024 μModule稳压器的双路降压型DC/DC开关转换器。该演示板可通过7V至40V输入提供5V/3A和3.3V/3A双路输出。Silent Switcher® 架构较大限度地降低了EMI,同时可在高达3MHz的频率下实现高效率。可通过跳线选择工作模式(突发模式或不连续模式/SYNC)。突发模式运行可提高轻负载时的效率。
LTM8024是一款具有电流模式控制方案的固定频率PWM稳压器。开关频率由连接在RT引脚和大地之间的相应电阻器(R11)进行设置。可以使用RUN引脚(EN1/EN2端子)将LTM8024设置为微功耗关断模式。当每个通道的输出电压超出±7.5%的调节窗口时,该通道的电源正常输出(PG1或PG2端子)将变为低电平。
LTM8024数据手册提供了完整的操作和应用说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。
相关产品
文档
-
DC1868A -Schematic2020/6/2PDF32 K
-
DC1868A - Demo Manual2019/12/6PDF1 M
-
DC1868A - Design Files2020/6/2ZIP2 M