概览
产品详情
演示电路1787A是一款宽输入电压范围SEPIC转换器,内置LT3759控制器。可将2.8V~36V输入转换为12V输出,当VIN ≥ 4V时具有1A负载电流能力。该转换器在300 kHz标称开关频率下工作,具有91%峰值效率。DC1787A可轻松修改以生成其他输出电压,也可在较窄的输入电压范围内针对效率和尺寸进行优化。
相关产品
文档
-
DC1787A - Schematic2011/12/16PDF35K
-
DC1787A - Demo Manual2011/12/16PDF335K
-
DC1787A - Design Files2011/12/16ZIP688K